KB JST-M12A-12P-50

相互接続ケーブル

製品番号: 50132488

適している DCR 200i と MA 200i の接続
コネクタの種類 JST ZHR
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
極数 12 -極
コーディング A コード
モデル 軸方向
心線数 12 個数
ケーブル長 60 mm
正味重量 24 g
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855