KB JST-HS-300
相互接続ケーブル
アプリケーション | 化学的条件 |
インターフェースに適合 | RS 232 |
消費電圧 | 30 V AC/DC |
コネクタの種類 | JST ZHR |
極数 | 12 -極 |
丸形プラグ、LED | いいえ |
コネクタの種類 | D-sub コネクタ |
タイプ | オス |
極数 | 9 -極 |
モデル | 軸方向 |
シースの色 | 黒色 |
シールド | はい |
ケーブルモデル | 相互接続ケーブル |
ケーブル長 | 300 mm |
シースの素材 | PUR |
ドラッグチェーン適応 | いいえ |
正味重量 | 49 g |
関税分類番号 | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |