KB JST-3000

接続回線

製品番号: 50115044

Icon Icon
アプリケーション 油/潤滑油に耐えられる
インターフェースに適合 RS 232
消費電圧 30 V AC/DC
コネクタの種類 JST ZHR
極数 10 -極
丸形プラグ、LED いいえ
コネクタの種類 オープン末端
心線数 3 個数
シースの色 黒色
シールド はい
ケーブル長 3,000 mm
シースの素材 PUR
ドラッグチェーン適応 いいえ
正味重量 99 g
関税分類番号 85444995
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLANマクロ - edz