KB 900-500-MA 921-MA200i
相互接続ケーブル
適している | MA 21 バーコードリーダ シリーズBCL 900i モジュラー接続ユニット MA 2xxi |
コネクタの種類 | D-sub コネクタ |
丸形プラグ、LED | いいえ |
タイプ | メス |
極数 | 25 -極 |
モデル | 軸方向 |
コネクタの種類 | JST ZHR |
極数 | 6 -極 |
シースの色 | 黒色 |
シールド | はい |
ケーブルモデル | 相互接続ケーブル |
ケーブル長 | 500 mm |
ドラッグチェーン適応 | いいえ |
正味重量 | 69 g |
関税分類番号 | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |