KB 232-3 IT190x

相互接続ケーブル

製品番号: 50128800

適している モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1900g
モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1902i
モバイル 2次元コードリーダ シリーズ IT 1910
モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1911i
モバイルバーコードリーダ シリーズ IT 1300
インターフェースに適合 RS 232
TTL
コネクタの種類 RJ41
コネクタの種類 D-sub コネクタ
タイプ メス
極数 9 -極
モデル 軸方向
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 プラガブル
タイプ メス
極数 2 -極
モデル 軸方向
心線数 6 個数
シースの色 黒色
シールド はい
ケーブルモデル 平滑
ケーブル長 5,000 mm
シースの素材 PVC
ドラッグチェーン適応 いいえ
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855