KB-014S- 5000-14
接続回線
アプリケーション | 化学的条件 |
消費電圧 | 30 V AC/DC |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M16 |
タイプ | メス |
極数 | 14 -極 |
コーディング | A コード |
モデル | L字型 |
丸形プラグ、LED | いいえ |
コネクタの種類 | オープン末端 |
心線数 | 14 個数 |
シールド | はい |
ケーブル長 | 5,000 mm |
シースの素材 | PVC |
ドラッグチェーン適応 | いいえ |
正味重量 | 363 g |
関税分類番号 | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |