KB-014S- 10000-14

接続回線

製品番号: 50106977

Icon Icon
アプリケーション 化学的条件
消費電圧 30 V AC/DC
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M16
タイプ メス
極数 14 -極
コーディング A コード
モデル L字型
丸形プラグ、LED いいえ
コネクタの種類 オープン末端
心線数 14 個数
シールド はい
ケーブル長 10,000 mm
シースの素材 PVC
ドラッグチェーン適応 いいえ
正味重量 575 g
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLANマクロ - edz