IVS 108 M1-102-W0
ビジョンセンサ
シリーズ | IVS 108 |
ソフトウェア機能 | 存在の監視 |
作業エリア | 50 ... 150 mm |
光源 | LED, 白 |
カメラの水平方向分解能 | 320 px |
カメラの垂直方向分解能 | 240 px |
毎秒最大スループット | 20 個毎秒 |
測定値計算時間 | 50 ms |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
平均的な電力消費 | 4.2 W |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
種類 | フォトカプラ、極性依存性 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電流、最大 | 10 mA |
スイッチ電圧 | 30 V DC |
デジタルスイッチ出力数 | 3 個数 |
種類 | デジタルスイッチ出力 |
スイッチ電流、最大 | 100 mA |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | PNP / NPN 切り替え可 |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | PNP / NPN 切り替え可 |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | PNP / NPN 切り替え可 |
種類 | イーサネット |
アドレス割り当て | DHCP 手動アドレス割り当て |
伝送速度 | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
機能 | サービス |
スイッチ機能 | なし |
伝送プロトコール | TCP/IP |
コネクタ数 | 2 個数 |
機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 17 -極 |
コーディング | A コード |
機能 | 設定インターフェース |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 8 -極 |
コーディング | X コード |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 47 mm x 58 mm x 58 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
正味重量 | 173 g |
筐体色 | 黒色 |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 取り付けネジ |
設定/パラメータ化の種類 | ウェブブラウザ経由 スイッチ ティーチイン |
コントローラ | キー |
コントローラの機能 | ティーチイン 自動セットアップ |
周囲温度、動作時 | -10 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -20 ... 70 °C |
相対湿度 (結露せず) | 90 % |
保護等級 | IP 65 IP 67 |
認可 | CSA |
関税分類番号 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |