IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TALL
ビジョンセンサ
シリーズ | IVS 1000i |
撮像素子 | Sonyグローバルシャッター |
ソフトウェア機能 | DPM(直接マークされたコード) カウント:面、エッジ、形状 コードをカウント コードを位置決定 コードを認識 位置確認:面、エッジ、形状 測定:角度、円、距離、点から点、点から線 部分識別:輝度、コントラスト、表面画素、エッジ画素 |
コード種類 読み取り可 | 2/5 IATA 2/5 NEC 2/5 インターリーブ 2/5 ストレート 2/5 ホンコン 2/5 マトリックス Aztec Code 39 Code 128 DotCode EAN 8/13 GS1 データバー RSS 14 GS1 データバー RSS 14 二層型 GS1 データバー拡張二層型 GS1 データバー拡張型 GS1 データバー限定型 PDF417 PDF417 Micro QR 2005 QR Model 1 UPC-A UPC-E コーダバー データマトリクスコード マイクロQR 医薬品コード |
読み取り距離 | 50 ... 2,000 mm, 対物レンズに依存 |
光源 | LED, 赤 / 白、内部切り替え可 |
送信信号形式 | パルス化 |
カメラの水平方向分解能 | 1,440 px |
カメラの垂直方向分解能 | 1,080 px |
焦点距離 | 8 mm |
電子シャッター速度 | 0.025 ... 2 ms |
カメラタイプ | モノクロ |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
電力消費、最大 | 24 W, 24 V DC の場合 |
デジタルスイッチ出力数 | 3 個数 |
電圧の種類 | DC |
デジタルスイッチ出力数 | 5 個数 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電流、最大 | 100 mA |
スイッチ電圧 | 低:≤ 2 V 高: ≥(UB-2V) |
スイッチエレメント | MOSFET半導体 |
スイッチの動作原理 | プッシュプル |
スイッチエレメント | MOSFET半導体 |
スイッチの動作原理 | プッシュプル |
スイッチエレメント | MOSFET半導体 |
スイッチの動作原理 | プッシュプル |
スイッチエレメント | MOSFET半導体 |
スイッチの動作原理 | プッシュプル |
アーキテクチャ | クライアント サーバ |
アドレス割り当て | DHCP 手動アドレス割り当て |
伝送速度 | 10 / 100 Mbit/s |
機能 | プロセス |
スイッチ機能 | なし |
伝送プロトコール | TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, PROFINET |
機能 | プロセス |
適合クラス | B |
プロトコール | PROFINET RT |
伝送速度 | 100 Mbit/s |
コネクタ数 | 2 個数 |
機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 12 -極 |
コーディング | A コード |
機能 | イーサネット,入力 データインターフェース |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 8 -極 |
コーディング | X コード |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 45 mm x 85 mm x 35 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
正味重量 | 265 g |
筐体色 | 銀 |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 取り付けネジ |
LEDの数 | 3 個数 |
設定/パラメータ化の種類 | ソフトウェアバージョンStudio |
周囲温度、動作時 | 0 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -20 ... 70 °C |
相対湿度 (結露せず) | 90 % |
保護等級 | IP 67III, 各種プラグおよび装着されたカバーに関するEN 60529規格 |
認可 | c UL US |
規格によるEMVテスト方法 | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
規格による連続ショックテスト方法 | IEC 60068-2-27、テスト Ea |
規格による振動テスト方法 | IEC 60068-2-6、テスト Fc |
関税分類番号 | 90021100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |