IT 1981i FR-3

モバイル 2次元無線コードリーダ

製品番号: 50130495

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
IT 1991i XR-3
モバイル 2次元無線コードリーダ
製品番号: 50144930
  • シリーズ: IT19xx
  • インターフェース: PS/2
  • コード種類読み取り可: GS1データバー標準二層型
  • 読み取り距離、最大: 0 ... 2,236 mm
製品番号: 50144930
シリーズ IT19xx
コード種類 読み取り可 2/5 インターリーブ
Aztec
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN補遺
GS1 データバー
GS1 データバーカット型
GS1 データバー拡張型
GS1 データバー標準二層型
GS1 データバー標準型
GS1 データバー限定型
PDF417
QRコード
UPC
その他はお問い合せに応じて
コンポジットコード
コーダバー
データマトリクスコード
マイクロPDF
マイクロQR
マクシマムコード
読み取り距離 100 ... 16,000 mm
供給電圧 UB 3.7 V, DC
電力消費、最大 1.8 W
バッテリー技術 リチウムイオン
バッテリー容量 2.4 Ah
種類 PS/2, USB, RS 232
機能 プロセス
機能 プロセス
Bluetooth到達範囲 クラス 1
Bluetooth-バージョン 2.1
コネクタの種類 Bluetooth
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 75 mm x 133 mm x 195 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック UL94-V0
正味重量 420 g
周囲温度、動作時 -20 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず) 0 ... 95 %
落下高 2 m
以下に関する測定 コンクリート床
保護等級 IP 65
関税分類番号 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
EPLANマクロ - edz
設定ソフトウェア - V4.5.4 - zip
USBドライバー - USBserial - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
クイックガイド - pdf
適合宣言書CE - pdf