IT 1952g SR-2-R-USB-KIT

モバイル 2次元無線コードリーダ

製品番号: 50143090

Icon Icon
シリーズ IT19xx
コード種類 読み取り可 2/5 インターリーブ
Aztec
Code 39
Code 93
Code 128
DotCode
EAN 8/13
EAN 128
EAN補遺
GS1 データバー
GS1 データバーカット型
GS1 データバー拡張型
GS1 データバー標準二層型
GS1 データバー標準型
GS1 データバー限定型
PDF417
QRコード
UPC
その他はお問い合せに応じて
コンポジットコード
コーダバー
データマトリクスコード
マイクロPDF
マイクロQR
マクシマムコード
読み取り距離 0 ... 822 mm
カメラの水平方向分解能 1,280 px
カメラの垂直方向分解能 800 px
供給電圧 UB 4.2 V, DC
電力消費、最大 2.5 W
バッテリー技術 リチウムイオン
バッテリー容量 2.4 Ah
種類 PS/2, USB, RS 232
機能 プロセス
機能 プロセス
Bluetooth到達範囲 クラス 2
Bluetooth-バージョン 4.2
コネクタの種類 Bluetooth
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 70 mm x 80 mm x 160 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック UL94-V0
正味重量 220 g
周囲温度、動作時 0 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず) 0 ... 95 %
落下高 1.8 m
以下に関する測定 コンクリート床
保護等級 IP 41
関税分類番号 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
EPLANマクロ - edz
設定ソフトウェア - V4.5.4 - zip
USBドライバー - USBserial - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
クイックガイド - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf