IT 1950g SR-2-R
モバイル 2次元コードリーダ
シリーズ | IT19xx |
コード種類 読み取り可 | 2/5 インターリーブ Aztec Code 39 Code 93 Code 128 DotCode EAN 8/13 EAN 128 EAN補遺 GS1 データバー GS1 データバーカット型 GS1 データバー拡張型 GS1 データバー標準二層型 GS1 データバー標準型 GS1 データバー限定型 PDF417 QRコード UPC その他はお問い合せに応じて コンポジットコード コーダバー データマトリクスコード マイクロPDF マイクロQR マクシマムコード |
読み取り距離 | 0 ... 822 mm |
カメラの水平方向分解能 | 1,280 px |
カメラの垂直方向分解能 | 800 px |
供給電圧 UB | 4 ... 5.5 V, DC |
電力消費、最大 | 2.5 W |
種類 | PS/2, USB, RS 232 |
機能 | プロセス |
機能 | プロセス |
コネクタの種類 | RJ41 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 70 mm x 80 mm x 160 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | UL94-V0 |
正味重量 | 160 g |
周囲温度、動作時 | 0 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
相対湿度 (結露せず) | 0 ... 95 % |
落下高 | 1.8 m |
以下に関する測定 | コンクリート床 |
保護等級 | IP 41 |
関税分類番号 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |