IT 1911i-1D ER-3

モバイルバーコードリーダ 無線

製品番号: 50141060

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
IT 1991i SR-3
モバイル 2次元無線コードリーダ
製品番号: 50144929
  • シリーズ: IT19xx
  • インターフェース: PS/2
  • コード種類読み取り可: マイクロQR
  • 読み取り距離、最大: 0 ... 837 mm
製品番号: 50144929
シリーズ IT19xx
コード種類 読み取り可 2/5 インターリーブ
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN補遺
GS1 データバー
GS1 データバーカット型
GS1 データバー拡張型
GS1 データバー標準型
GS1 データバー限定型
UPC
その他はお問い合せに応じて
コーダバー
読み取り距離 25 ... 596 mm
カメラの水平方向分解能 838 px
カメラの垂直方向分解能 640 px
供給電圧 UB 3.7 V, DC
電力消費、最大 1.8 W
バッテリー技術 リチウムイオン
バッテリー容量 2.4 Ah
種類 PS/2, USB, RS 232
機能 プロセス
機能 プロセス
Bluetooth到達範囲 クラス 1
Bluetooth-バージョン 2.1
コネクタの種類 Bluetooth
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 75 mm x 133 mm x 195 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック UL94-V0
正味重量 380 g
周囲温度、動作時 -20 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず) 0 ... 95 %
落下高 2 m
以下に関する測定 コンクリート床
保護等級 IP 65
関税分類番号 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
EPLANマクロ - edz
設定ソフトウェア - V4.5.4 - zip
USBドライバー - USBserial - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
クイックガイド - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf