IT 1450g 1D-2

モバイルバーコードリーダ

製品番号: 50130504

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
IT 1300g-2
モバイルバーコードリーダ
製品番号: 50116864
  • シリーズ: IT1300
  • インターフェース: RS 232
  • コード種類読み取り可: 2/5インターリーブ
  • モジュールサイズ、最大: 0.127 ... 1.4 mm
製品番号: 50116864
シリーズ IT145xg
コード種類 読み取り可 2/5 インターリーブ
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN補遺
GS1 データバー
GS1 データバーカット型
GS1 データバー拡張型
GS1 データバー標準二層型
GS1 データバー標準型
GS1 データバー限定型
UPC
コーダバー
コーダブロック
読み取り距離 37 ... 370 mm
光源 LED, 赤
LEDグループ 1
カメラの水平方向分解能 640 px
カメラの垂直方向分解能 480 px
バーコード コントラスト(PCS) 35 %
モジュールサイズ 0.127 ... 0.508 mm
供給電圧 UB 5 V, DC
電力消費、最大 2 W
種類 USB, RS 232
機能 プロセス
機能 プロセス
コネクタの種類 RJ41
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 62 mm x 169 mm x 82 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック UL94-V0
正味重量 130 g
周囲温度、動作時 0 ... 40 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 60 °C
相対湿度 (結露せず) 0 ... 95 %
落下高 1.5 m
以下に関する測定 コンクリート床
保護等級 IP 40
認可 c UL US
関税分類番号 84719000
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
設定ソフトウェア - V4.5.4 - zip
USBドライバー - USBserial - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
クイックガイド - pdf
製品パンフレット - pdf