IT 1300g-2
モバイルバーコードリーダ
シリーズ | IT1300 |
コード種類 読み取り可 | 2/5 インターリーブ Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN補遺 GS1 データバー GS1 データバーカット型 GS1 データバー拡張型 GS1 データバー標準二層型 GS1 データバー標準型 GS1 データバー限定型 UPC その他はお問い合せに応じて コーダバー コーダブロック |
読み取り距離 | 10 ... 460 mm |
光源 | LED, 赤 |
LEDグループ | 1 |
カメラの水平方向分解能 | 3,648 px |
カメラの垂直方向分解能 | 1 px |
バーコード コントラスト(PCS) | 20 % |
モジュールサイズ | 0.127 ... 1.4 mm |
供給電圧 UB | 5 V, DC |
電力消費、最大 | 1.8 W |
種類 | USB, RS 232 |
機能 | プロセス |
機能 | プロセス |
コネクタの種類 | RJ41 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 79 mm x 150 mm x 112 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | UL94-V0 |
正味重量 | 159 g |
周囲温度、動作時 | 0 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 60 °C |
相対湿度 (結露せず) | 0 ... 95 % |
落下高 | 1.5 m |
以下に関する測定 | コンクリート床 |
保護等級 | IP 41 |
認可 | c UL US |
関税分類番号 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
ECLASS 8.0 | 27280101 |
ECLASS 9.0 | 27280101 |
ECLASS 10.0 | 27280101 |
ECLASS 11.0 | 27280101 |
ECLASS 12.0 | 27280101 |
ECLASS 13.0 | 27280101 |
ECLASS 14.0 | 27280101 |
ECLASS 15.0 | 27280101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |