ISS 244PP.2/22-22E-S12
誘導型スイッチ
シリーズ | 244 |
限界動作範囲 典型値 Sn | 22 mm |
動作範囲 Sa | 0 ... 17.8 mm |
特別モデル | 非等価 |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 過電圧保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 10 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 20 mA |
再現正確性、最大(%でSrから) | 5 % |
スイッチヒステリシス | 20 % |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電流、最大 | 200 mA |
残留電流、最大 | 0.01 mA |
電圧降下 | 2,5 V |
スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
スイッチの動作原理 | メーク (NO)-非等価 |
スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
スイッチの動作原理 | ブレーク (NC)-非等価 |
スイッチング周波数 | 100 Hz |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | A コード |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 40 mm x 40 mm x 66 mm |
取付け方法 | シールドタイプ |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | ポリブチレン(PBT) |
検出面の素材 | プラスチック, ポリブチレン(PBT) |
正味重量 | 116 g |
筐体色 | 赤、RAL 3000番 黒色 |
取り付けの種類 | 通路設置 |
規格検出板 | 60 x 60 mm²、Fe360 |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 4 個数 |
周囲温度、動作時 | -25 ... 80 °C |
周囲温度、保管時 | -25 ... 80 °C |
保護等級 | IP 68II IP 69K |
認可 | c UL US |
規格によるEMVテスト方法 | EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
アルミ | 0.28 |
ステンレス | 0.64 |
銅 | 0.22 |
真鍮 | 0.33 |
鋼鉄 Fe360 | 1 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |