IS 230MM.2/4NO-40N-S12
誘導型スイッチ
シリーズ | 230 |
限界動作範囲 典型値 Sn | 40 mm |
動作範囲 Sa | 0 ... 32.4 mm |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 36 V, DC |
リップル | 0 ... 10 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 15 mA |
再現正確性、最大(%でSrから) | 10 %, ≤ |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電流、最大 | 200 mA |
残留電流、最大 | ≤ 0.05 mA |
電圧降下 | 200 mAで≤ 2.5 V |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | メーク (NO) |
スイッチング周波数 | 100 Hz |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ部ごとの締め付けトルク | 25 Nm(一定、経路にわたって変動なし) |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | A コード |
外形 | シリンダー状 |
寸法(直径 x 長さ) | 30 mm x 87 mm |
ネジ寸 | M30 x 1.5 mm |
取付け方法 | 非シールドタイプ |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 真鍮ニッケルメッキ |
検出面の素材 | プラスチック, ポリブチレン(PBT) |
正味重量 | 143 g |
筐体色 | 赤、RAL 3000番 銀 |
取り付けの種類 | 取り付けネジ |
規格検出板 | 120 x 120 mm²、Fe360 |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 4 個数 |
周囲温度、動作時 | -25 ... 70 °C |
周囲温度、保管時 | -25 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67II |
認可 | c UL US |
規格によるEMVテスト方法 | EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
アルミ | 0.5 |
ステンレス | 0.8 |
銅 | 0.3 |
真鍮 | 0.5 |
鋼鉄 Fe360 | 1 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |