IS 230MM/1NO.3-15N

誘導型スイッチ

製品番号: 50128154

Icon
シリーズ 230
限界動作範囲 典型値 Sn 15 mm
動作範囲 Sa 0 ... 12.1 mm
高い再現正確性 0.75 mm
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
誘導保護
供給電圧 UB 10 ... 320 V, AC/DC
リップル 0 ... 20 %, UBから
無負荷電流 0 ... 1 mA
温度ドリフト、最大(%でSrから) 10 %, 動作温度領域全体に
再現正確性、最大(%でSrから) 5 %, UB = 20 ... 30 V DCで、周囲温度 Ta = 23°C ± 5°C
スイッチヒステリシス 20 %
デジタルスイッチ出力数 1 個数
電圧の種類 AC/DC
スイッチ電流、最大 200 mA
電圧降下 ≤ 2 V
スイッチエレメント リレー, メーク
スイッチの動作原理 メーク (NO)
スイッチング周波数 500 Hz
発信周波数 50,000 Hz
スタンバイ遅延 70 ms
コネクタ数 1 個数
機能 電力供給
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 2,000 mm
シースの素材 PVC
ケーブル色 黒色
心線数 2 -芯
心線断面 0.34 mm²
外形 シリンダー状
寸法(直径 x 長さ) 30 mm x 50 mm
ネジ寸 M30 x 1.5 mm
取付け方法 非シールドタイプ
筐体の素材 金属
筐体 金属 真鍮クロームメッキ
検出面の素材 プラスチック, ポリブチレン(PBT)
正味重量 180 g
筐体色 赤、RAL 3000番
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
取り付けネジ
規格検出板 45 x 45 mm²、Fe360
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
周囲温度、動作時 -25 ... 70 °C
保護等級 IP 67
規格によるEMVテスト方法 EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
適応基準 IEC 60947-5-2
アルミ 0.5
ステンレス 0.95
0.45
真鍮 0.55
鋼鉄 Fe360 1
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf