IS 212MM/1NC.3-2E0
誘導型スイッチ
シリーズ | 212 |
限界動作範囲 典型値 Sn | 2 mm |
動作範囲 Sa | 0 ... 1.6 mm |
高い再現正確性 | 0.5 mm |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 誘導保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 320 V, AC/DC |
リップル | 0 ... 20 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 1 mA |
温度ドリフト、最大(%でSrから) | 10 %, 動作温度領域全体に |
再現正確性、最大(%でSrから) | 5 %, UB = 20 ... 30 V DCで、周囲温度 Ta = 23°C ± 5°C |
スイッチヒステリシス | 20 % |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
電圧の種類 | AC/DC |
スイッチ電流、最大 | 200 mA |
電圧降下 | ≤ 2 V |
スイッチエレメント | リレー, ブレーク |
スイッチの動作原理 | ブレーク(NC) |
スイッチング周波数 | 3,000 Hz |
発信周波数 | 350,000 Hz |
スタンバイ遅延 | 10 ms |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | 電力供給 |
コネクタの種類 | ケーブル |
ケーブル長 | 2,000 mm |
シースの素材 | PVC |
ケーブル色 | 黒色 |
心線数 | 2 -芯 |
心線断面 | 0.34 mm² |
外形 | シリンダー状 |
寸法(直径 x 長さ) | 12 mm x 52 mm |
ネジ寸 | M12 x 1 mm |
取付け方法 | シールドタイプ |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 真鍮クロームメッキ |
検出面の素材 | プラスチック, ポリブチレン(PBT) |
正味重量 | 93 g |
筐体色 | 赤、RAL 3000番 銀 |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 取り付けネジ |
規格検出板 | 12 x 12 mm²、Fe360 |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 1 個数 |
周囲温度、動作時 | -25 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67 |
規格によるEMVテスト方法 | EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
アルミ | 0.27 |
ステンレス | 0.78 |
銅 | 0.23 |
真鍮 | 0.4 |
鋼鉄 Fe360 | 1 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |