IS 212FM/4NO.5W-6E0-S12
誘導型スイッチ
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
シリーズ | 212 |
限界動作範囲 典型値 Sn | 6 mm |
動作範囲 Sa | 0 ... 4.8 mm |
特別モデル | 耐スパッタ |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 誘導保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 20 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 10 mA |
スイッチヒステリシス | 15 % |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電流、最大 | 200 mA |
スイッチ電圧 | 低:≤ 2 V |
残留電流、最大 | 0.1 mA |
電圧降下 | 2 V |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | メーク (NO) |
スイッチング周波数 | 15 Hz |
スタンバイ遅延 | 80 ms |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | ステンレス |
極数 | 4 -極 |
コーディング | A コード |
外形 | シリンダー状 |
寸法(直径 x 長さ) | 12 mm x 60 mm |
ネジ寸 | M12 x 1 mm |
取付け方法 | シールドタイプ |
筐体の素材 | ステンレス |
筐体 ステンレス | AISI 316L |
検出面の素材 | ステンレス, AISI 316L |
正味重量 | 51 g |
筐体色 | 銀 |
取り付けの種類 | 取り付けネジ |
規格検出板 | 18 x 18 mm²、Fe360 |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 1 個数 |
周囲温度、動作時 | -25 ... 70 °C |
周囲温度、保管時 | -25 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67 IP 69K |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
アルミ | 1 |
ステンレス | 0.9 |
銅 | 0.85 |
真鍮 | 1.3 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |