IS 204MP/2NO-1E5-750

誘導型スイッチ

製品番号: 50136909

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
IS 204MP/4NO-1E5
誘導型スイッチ
製品番号: 50113478
  • シリーズ: 204
  • 外形: シリンダー状, 4 mm
  • 限界動作範囲典型値Sn: 1.5 mm
  • 電圧の種類: DC
製品番号: 50113478
シリーズ 204
限界動作範囲 典型値 Sn 1.5 mm
動作範囲 Sa 0 ... 1.2 mm
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
誘導保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 20 %, UBから
無負荷電流 0 ... 10 mA
スイッチヒステリシス 10 %
デジタルスイッチ出力数 1 個数
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 200 mA
スイッチ電圧 低:≤ 2 V
残留電流、最大 0.1 mA
電圧降下 2 V
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ブレーク(NC)
スイッチング周波数 3,000 Hz
スタンバイ遅延 10 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 750 mm
シースの素材 PVC
ケーブル色 グレー
心線数 3 -芯
心線断面 0.14 mm²
外形 シリンダー状
寸法(直径 x 長さ) 4 mm x 25 mm
取付け方法 シールドタイプ
筐体の素材 ステンレス
筐体 ステンレス V2A
検出面の素材 プラスチック, ポリアミド(PA66)
正味重量 34 g
筐体色 赤、RAL 3000番
規格検出板 4.5 x 4.5 mm²、Fe360
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
周囲温度、動作時 -25 ... 70 °C
周囲温度、保管時 -25 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
アルミ 0.4
ステンレス 0.75
0.4
真鍮 0.5
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf