IS 122PP/4NO-5E0

誘導型スイッチ

製品番号: 50130022

Icon Icon
シリーズ 122
限界動作範囲 典型値 Sn 5 mm
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過負荷保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
無負荷電流 0 ... 10 mA
温度ドリフト、最大(%でSrから) 10 %
再現正確性、最大(%でSrから) 1 %
スイッチヒステリシス 15 %
デジタルスイッチ出力数 1 個数
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 200 mA
残留電流、最大 0.01 mA
電圧降下 ≤ 2 V
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 メーク (NO)
スイッチング周波数 500 Hz
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 2,000 mm
シースの素材 PVC
ケーブル色 黒色
心線数 3 -芯
心線断面 0.25 mm²
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 18 mm x 18 mm x 34.3 mm
取付け方法 シールドタイプ
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック ABS
検出面の素材 プラスチック, ABS
筐体色 赤、RAL 3000番
透明
取り付けの種類 通路設置
規格検出板 15 x 15 mm²、Fe360
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
周囲温度、動作時 -25 ... 70 °C
周囲温度、保管時 -25 ... 70 °C
保護等級 IP 67
適応基準 IEC 60947-5-2
鋼鉄 Fe360 1
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf