IRK 92/4-400 S
動的拡散型センサ
シリーズ | 92 |
動作原理 | スキャン原理 |
特別モデル | 警告出力 |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
動作範囲、白90% | 0 ... 0.4 m |
動作範囲、グレー18% | 0.01 ... 0.28 m |
動作範囲、黒 6% | 0.015 ... 0.23 m |
限界動作範囲、白色90% | 0 ... 0.9 m |
限界動作範囲、グレー18% | 0.01 ... 0.47 m |
限界動作範囲、黒 6% | 0.015 ... 0.35 m |
限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
光源 | LED, 赤外線 |
波長 | 880 nm |
LEDグループ | 1 |
光スポット形状の種類 | 丸形 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | ライト/ダーク切り替え可 |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | UB オン |
機能 | 警告出力 |
スイッチング周波数 | 500 Hz |
応答時間 | 1 ms |
スタンバイ遅延 | 100 ms |
コネクタの種類 | 規格プラグ |
素材 | プラスチック |
極数 | 6 -極 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 20 mm x 80 mm x 42.2 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 140 g |
筐体色 | 赤 |
周囲温度、動作時 | -20 ... 60 °C |
周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
保護等級 | IP 65I |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |