IPS 408i FIX-F2-102-I3-G-H

スマートカメラ

製品番号: 50142215

Icon Icon Icon Icon
シリーズ IPS 400i
アプリケーション 2倍の区画奥行
特別モデル ヒーティング
ソフトウェア機能 高精度の区画(センサ)位置決め
作業エリア 250 ... 1,900 mm
光源 LED, 赤外線
カメラの水平方向分解能 1,280 px
カメラの垂直方向分解能 960 px
マーカーサイズ(丸形) 13 ... 15 mm
再現性(1σ) 0.2 mm, (区画奥行2: 0.5 mm)アプリケーションに応じて
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
デジタルスイッチ出力数 3 個数
デジタルスイッチ出力数 5 個数
種類 イーサネット
種類 イーサネット
コネクタ数 2 個数
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
極数 12 -極
コーディング A コード
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
極数 4 -極
コーディング D コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 43 mm x 61 mm x 44 mm
筐体の素材 プラスチック
金属
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 124 g
表示の種類 LED
コントローラ キー
周囲温度、動作時 -30 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず) 90 %
保護等級 IP 65III
認可 c UL US
関税分類番号 90021100
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
ソフトウェア - Device Finder V4.0.0 - zip
Code Generator
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
取扱説明書 - XML Interface description - pdf
取扱説明書 - XML Job description - pdf
データシート - pdf
製品フライヤー - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf