IPS 248i FIX-M3-102-I3
スマートカメラ
シリーズ | IPS 200i |
アプリケーション | 単一の区画奥行 |
ソフトウェア機能 | 高精度の区画(センサ)位置決め |
作業エリア | 100 ... 600 mm |
光源 | LED, 赤外線 |
カメラの水平方向分解能 | 1,280 px |
カメラの垂直方向分解能 | 960 px |
マーカーサイズ(丸形) | 5 ... 20 mm |
再現性(1σ) | 0.1 mm, アプリケーションに応じて |
供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
デジタルスイッチ出力数 | 3 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 5 個数 |
種類 | イーサネット, PROFINET |
機能 | プロセス |
適合クラス | B |
プロトコール | PROFINET RT |
伝送速度 | 100 Mbit/s |
種類 | イーサネット |
コネクタ数 | 2 個数 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
極数 | 12 -極 |
コーディング | A コード |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | D コード |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 43 mm x 61 mm x 44 mm |
筐体の素材 | プラスチック 金属 |
レンズカバーの素材 | プラスチック |
正味重量 | 120 g |
表示の種類 | LED |
コントローラ | キー |
周囲温度、動作時 | 0 ... 45 °C |
周囲温度、保管時 | -20 ... 70 °C |
相対湿度 (結露せず) | 90 % |
保護等級 | IP 65III |
認可 | c UL US |
関税分類番号 | 90021100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |