IPRK 95/4.8 L.2

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50030257

Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
IPRK 95/44 L.2
偏光回帰反射型センサ
製品番号: 50022680
  • シリーズ: 95
  • 動作原理: 反射原理
  • 動作範囲、最大: 0 ... 4.2 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50022680
シリーズ 95
動作原理 反射原理
特別モデル イネーブル入力
オートコリメータ
警告出力
動作範囲 0 ... 4.2 m
動作範囲 保証検出範囲
限界動作範囲 0 ... 6 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
光源 LED, 赤
波長 660 nm
LEDグループ 1
光スポット形状の種類 丸形
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 35 mA
イネーブル入力数 1 個数
デジタルスイッチ出力数 2 個数
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 UB オン
機能 警告出力
スイッチング周波数 1,000 Hz
応答時間 0.5 ms
スタンバイ遅延 100 ms
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 ステンレス
極数 5 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 17 mm x 66 mm x 35 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 90 g
筐体色
取り付けの種類 通路設置
表示の種類 LED
周囲温度、動作時 -25 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf