IPRK 92/4 S.1

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50020358

Icon Icon
結果リスト:2製品が見つかりました
KD 095-4
ケーブルソケット
製品番号: 50031324
  • コネクタ1: 丸形プラグ, M12
  • コネクタ2: ネジ止めコネクタ
  • モデル: L字型, メス
  • 極数: 4 個数
製品番号: 50031324
PRK25C/4W-M12
偏光回帰反射型センサ
製品番号: 50137522
  • シリーズ: 25C
  • 動作原理: 反射原理
  • 動作範囲、最大: 0.05 ... 10 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50137522
シリーズ 92
動作原理 反射原理
特別モデル 警告出力
動作範囲 0.2 ... 8.5 m
動作範囲 保証検出範囲
限界動作範囲 0.2 ... 12.5 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
光源 LED, 赤
波長 660 nm
LEDグループ 1
光スポット形状の種類 丸形
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
デジタルスイッチ出力数 2 個数
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライト/ダーク切り替え可
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 UB オン
機能 警告出力
スイッチング周波数 500 Hz
応答時間 1 ms
スタンバイ遅延 100 ms
コネクタの種類 規格プラグ
素材 プラスチック
極数 6 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 20 mm x 80 mm x 42.2 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 140 g
筐体色
周囲温度、動作時 -20 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 65I
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf