IPRK 18/A L.46

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50040278

Icon Icon Icon
シリーズ 18
動作原理 反射原理
アプリケーション 極透明なボトルの検出
透明度の高いフィルムおよびガラス板の検出
特別モデル オートコリメータ
トラッキング機能
警告出力
動作範囲 0 ... 2.4 m
動作範囲 保証検出範囲
限界動作範囲 0 ... 3 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
光源 LED, 赤
波長 660 nm
LEDグループ 1
光スポット形状の種類 丸形
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 26.5 ... 31.6 V
無負荷電流 0 ... 35 mA
スイッチング周波数 1,000 Hz
応答時間 0.5 ms
スタンバイ遅延 300 ms
種類 AS-Interface IO
機能 AS-iインターフェース
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 ステンレス
極数 5 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 15 mm x 50 mm x 33 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 75 g
筐体色
取り付けの種類 取り付けネジ
通路設置
表示の種類 LED
コントローラ ステップスイッチ
周囲温度、動作時 -25 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB - pdf