医薬品包装のセンサソリューション
医薬品業界では通常、包装工程はクリーンルーム条件下で行われます。例えば、バイアルにワクチンを充填する場合や、ブリスター包装に錠剤を充填する場合などです。ここでは、衛生、製品の安全性、信頼性に対する要件が非常に高くなります。
ロイツェは包装機メーカーや医薬品メーカーを数十年にわたりサポートしており、これらの分野の課題を熟知しています。当社のセンサとそのために特別に開発された製薬用リフレクタは、高品質のステンレス鋼製で、強力な洗浄プロセスに対応しています。衛生的なデザインの53Cシリーズの小型センサは、滑らかな輪郭と 固定穴のない筐体を使用することで付着物の蓄積を防ぎ、細菌侵入のリスクを低減します。ファーマコードやデータマトリクスコードを使用して生産バッチを常時追跡するには、ステンレス筐体のコンパクトなコードリーダDCR 200iなどが最適なソリュー ションです。IO-Linkインターフェースを一体型にしたセンサ、例えば53Cシリーズや当社のフォークセンサは、クリーンルームを開 けることなくセンサを操作できるため、機械操作における外部干渉を低減します。

要件:
チューブ充填密封機では、ペースト状の製品がチューブに充填されます。この工程では、チューブの折り目が正確な位置にプレスされるよう、充填後のプラスチックチューブを正確に整列させることが重要です。このような機械では通常、スペースに制約があります。
ソリューション:
コンパクトなKRT 3Cコントラストセンサは、取り付け時のスペースを大幅に節約します。僅か50μsの短い応答時間で、丸い物体上でも異なる色のコントラストマーカを正確に検出します。IO-Linkインターフェースを介して、時間のかからないフォーマット変更が可能で す。より高い要件には、ステンレス筐体のKRT 55も利用できます。