パレタイジングのセンサソリューション
最終的な包装工程では、箱や包装はパレットに積み重ねられ、その後の保管や輸送工程に渡されます。効率的で信頼性の高いマテリアルフローと途切れのない機械安全が、最終ライン範囲の要件を決定します。
これらのプロセスで使用されるセンサは、様々な検出や識別タスクを実行します。例えば、パレットをストレッチフィルムで自動包装し、安全な輸送を確保します。ここでは、誘導型センサが個々の軸の終端位置を監視し、拡散型センサがパレットの上端を検出し、偏光回帰反射型光電センサがフィルムの破れを検出し、拡散型センサがフィルムの供給を監視します。コンベアラインでは、光学式または機械式の侵入防止柵がシステムの安全な動作が保証されます。使用される電気感応式保護装置の一時的および制御されたブリッジングのための2つの機能コンセプトは、それぞれ特有の利点を提供します。MLD 530のようなマルチビーム・セーフティライトバリアは、事前にミューティング機能が定義されているため、システム制御に迅速かつ容易に統合することができます。「スマートプロセスゲーティング」機能付きMLC530-SPGセーフティライトカーテンの場合、ブリッジングされているミューティング機能は、プロセスシーケンスと機械制御からの信号の組み合わせで実行されます。必要なスペースは最小限に抑えられ、ミューティングセンサを追加する必要はありません。