食肉、ソーセージ、チーズの包装のセンサソリューション
ソーセージ、チーズ、食肉などの加工と包装に関しては、システムだけでなく、設置されたセンサも、強力な洗浄剤を使用した高圧・高温の定期的な集中洗浄サイクルに耐えうる必要があります。
特殊用途の衛生的なデザインのセンサは、食品と直接接触する部分、例えばカットされた製品の前縁を検出する際に、常に高い製品品質を保証します。53Cおよび55Cシリーズのセンサは、高品質V4Aステンレス筐体(AISI 316L)を採用しています。非常に滑らかな製品表面は、徹底的な洗浄が可能で、生産システムへの細菌の侵入を防ぎます。センサに使用されているプラスチック部品はすべてFDAの承認を受けています。最高レベルの保護等級IP 69K、ECOLABおよびCleanProof+認証を取得した堅牢な小型センサは、ウェットゾーン(洗浄デザイン)や 衛生エリア(衛生デザイン)での長時間の稼働を可能にします。これにより、信頼性の高い安定したプロセスを実現するのです。

要件:
個々のセーフティセンサに対して固定機能を持つセーフティリレーとして、または複数のセーフティセンサに対して柔軟な機能を持つプログラム可能なセーフ ティコントローラとして、セーフティセンサとコマンドデバイスを機械制御の安全回路に統合するには、信頼性評価ユニットが必要です。
ソリューション:
MSI SRセーフティリレーは、個々のセーフティセンサを統合するためにシンプルで費用対効果の高いソリューションを提供します。より複雑なセーフティ機能や複数のセンサには、MSI 400セーフティコントローラを使用します。これらはモジュール式に拡張可能で、アプリケーションに簡単に適合させることができます。