乳製品包装のセンサソリューション

牛乳や乳製品の充填・包装の場合、オートメーションシステムの衛生要件は特に高くなります。さらに、動作温度と定期的な洗浄サイクルには大きな温度差があります。洗浄プロセスでは、包装機械のすべての部品は、高圧と高温、および強力な洗浄剤に耐える必要があります。

食品と直接接触する製造範囲では、ステンレス筐体とプラスチックスクリーンのセンサしか使用できません。ロイツェは、衛生に配慮する必要のある食品包装アプリケーション用の製品を幅広く取り揃えています。ECOLAB認証の53Cおよび55Cシリーズのステンレススチールセンサは、高難度の検出タスク用に開発されました。保護チューブを追加したMLC 500-IPセーフティライトカーテンも、これらのアプリケーション分野と環境要求に合わせてデザインされています。保護チューブにデバイスを収納することで、高い保護等級IP 67およびIP 69Kを実現しています。扉やフラップの保護には、衛生的なデザインと適切な保護等級を備えたセーフティロックデバイス L250を使用することができます。

01 搬送中の容器検出

APIC_PA_PRK55C_Yoghurtgläser_transport_wl_700x500px

要件:
ヨーグルト瓶や牛乳瓶の充填システムでは、コンベアベルト上の位置を正確に検出する必要があります。このアプリケーション用のセンサは、クリーンゾーンの厳しい環境条件に耐えなければなりません。

ソリューション:
PRK 55C回帰反射型光電センサは、正確に透明な容器を検出します。感度はティーチボタンで設定できます。オプションのトラッキング機能により、レフ板やセンサーの汚れを自動的に補正します。洗浄デザインの堅牢なステンレス筐体は保護等級 IP 69Kです。

02 液位測定

APIC_PA_C55H2O_Füllstandsmessung_wl_700x500px

要件:
液位は正確に同じでなければなりませんので、ボトルの充填不足を防ぐ必要があります。光学センサは、厳しい環境条件下で、あらゆる容器タイプの水性液体の液位を正確に検出するために使用できます。

ソリューション:
透過型光電センサLS55CI.H2OおよびLE55CI.H2Oは、LEDの波長により水性液体の検出に適しています。洗浄可能なデザインの55Cステンレスシリーズのトランスミッタ-レシーバシステム は、高い放射能力を持ち、色付き容器やプラスチックラベル付き容器の液体も検出します。

03 軟包装の検出

APIC_PA_HRT55_milkcarton_transport_wl_700x500px

要件:
軟包装の単一レーン搬送ラインの搬送制御のために、物品の流れを検出する必要があります。光学センサは軟包装間のわずかな隙間も検出することができます。

ソリューション:
小さなレーザー光点を持つ回帰反射型光電センサPRK 55CLは、僅かな隙 間の検出に適しています。MTKS.5ステンレス筐体に適合するリフレクタは、複数のサイズで利用可能です。センサとリフレクタはECOLAB認定品です。

04 外装の検出

APIC_PA_PRK46C_presence_check_wl_700x500px

要件:
同一の製品がより大きな包装に結合される場合、形状、色、表面に依存せず、正確に検出されなければなりません。高性能センサは、高度な自動化のための重要な前提条件です。

ソリューション:
回帰反射型光電センサPRK 46Cは、高い機能リザーブと優れた光学特性を備えているため、外装の検出に適しています。このセンサは保護等級IP69KとECOLAB認証を取得しています。ライトスポット形状の異なる他のモデルも利用可能です。

05 コード読み取りによるプロセス監視

APIC_PA_DCR_2D_detection_wl_700x500px

要件:
工程監視とトレーサビリティのために、フタに印刷されたコードをコードリーダで読み取ることができます。コードの向きは保証できないことが多いため、画像ベースのコードリーダを使用する必要があります。

ソリューション:
ステンレス筐体のDCR 200i コードリーダは、ガラス製やプラスチック製など、様々なレンズカバーにより、このような環境に適しています。一体型ウェブブラウザと様々な産業用イーサネットインターフェースにより、コード リーダを柔軟に使用することができます。

06 継ぎ目の検出

APIC_PA_IGSU14_Klebestellen_detection_wl_700x500px

要件:
安全な製品製造のためには、密封フィルムの継ぎ目は検出・放電されなければなりません。検出はできるだけ色や表面に依存しない必要があります。

ソリューション:
IGSU 14E SD超音波フォークセンサは継ぎ目検出用に最適化されています。使用されている超音波技術は、透明な素材、非透明な素材、粘着テープに適用することができます。簡単なティーチイベントにより、基材に合わせて調整可能です。