製菓・製パン包装のセンサソリューション
製菓・製パン産業における自動包装プロセスでは、柔軟性が必要です。通常、全く異なる製品が同じシステムで生産・包装されます。そのため、これらの製品をすべて確実に検出し、可能な限り調整や追加設定なしに検出できるセンサが求められます。菓子類が高光沢フィルムや透明なフィルムで包装されている場合、これは特に難しくなります。
ロイツェの革新的なセンサは、菓子や焼き菓子の加工・包装システムのアプリケーションに最適化されています。動的参照拡散型センサDRT 25Cは、システムのコンベアを基準として使用するため、難しい形状や表面の製品を検出するスペシャリストです。LS 25CI透過型光電センサは、メタライズされたフィルムも問題なく透過させ、フィルムに包装された製品を検出します。より複雑な検査タスクに関しては、柔軟性の高いシンプルビジョンセンサが最適なソリューションです。ほとんどのセンサはIO-Linkインターフェースを備えていますから、事前設定やレシピをマシン制御側からセンサに直接転送することができます。このようにして、製品の切り替え時に必要となるセンサ設定を、非常に柔軟に、長いダウンタイムを発生させることなく行うことができます。
1 充填レベル監視
2 ウェブエッジ測定
3 生地ループ制御
6 空型の識別
9 継ぎ目の検出
10 フローパックのコード識別
11 製品高さの監視
12 排出監視と製品カウント
14 密閉物の継ぎ目監視
15 包装内容物の検出
16 包装製品の検出
17 コンベア上の製品検出
18 位置合わせ制御


要件:
水平包装機でさらに処理するためには、製造された製品(例えば板チョコレート)がコンベアベルト上をそれぞれ別々に流れることをチェックしなければなりません。このため、決められた製品高さ(例えば、重なり合った製品)が維持されているかの監視が行われます。
ソリューション:
ODT 3Cセンサはコンベアベルトの上方に設置され、製品を見下ろします。対象物を検出し(スイッチングセンサ機能)、同時にその高さを測定します(測定センサ機能)。これにより、製品がコンベアベルト上を別々に走行することが保証されます。測定データはセンサ のIO-Linkインターフェース経由で出力されます。

要件:
包装工程では、包装素材と製品が正しく割り当てられていることを確認するために、付属のコードを使用する必要があります。センサは、異なる種類のコードとコードの可読性を制御する必要があります。そのために、カメラベースのコードリーダを使用することができます。
ソリューション:
カメラベースのコードリーダDCR 200iは、1次元および2次元コードをデコードします。統合型参照コード機能により、センサは読み取ったコードを参照コードまたはターゲットコードと比較することができます。結果はデジタルIOを介してリアルタイムで出力されます。また、フィールドバスインタ フェースを介して、コード内容を機械制御システムに転送することもできます。

要件:
不良品や不完全な製品は、包装機で選別や整列されずに排出されます。スイッチングライトカーテンはこれらの製品を検出することが出来ます。また、包装機の出口で高速スイッチングライトカーテンを使用して、適切に包装された製品をカウントすることもできます。
ソリューション:
CSL 710スイッチングライトカーテンは、様々な長さと分解能により、より大きな排出口の監視に適しています。コンパクトなCSL 505ライトバリアは、シンプルなアプリケーション向けの省スペースソリューショ ンです。CSR 780再帰反射型ライトカーテンは、応答時間が短いため、物体の高速カウントに適しています。

要件:
製品は横型包装機で包装フィルムに包装されます。センサは印刷された登録マークを検出し、正確な切断プロセスを制御する必要があります。一般的な課題は、限られた設置スペースと、異なる色のフィルムや印刷された登録マークの頻繁なフォーマット切り替えです。
ソリューション:
コンパクトなKRT 3Cコントラストセンサには、RGB LEDを使用した柔軟バージョン、白色光を使用したユニバーサルバージョン、 レーザ発生赤色光レーザを使用した長距離用バージョンの3つのモデルが利用可能です。センサのティーチは、一体型ティーチボタン、IO-Link、ケーブルで行うことができます。

要件:
フィルム包装された食品の場合、密封が正しく行われることで包装された製品の賞味期限が保証されます。このためには、水平工程で密封状態を連続的にチェックする必要があります。使用するセンサは、機械の利用可能なスペースに合わせる必要があります。
ソリューション:
異なる光コンセントと取り付けオプションを持つKFとKFX光ファイバは、狭い設置場所でも柔軟に使用することができます。LV463.XRは、高い光学電力を持つアンプと組み合わせることで、アプリケーションに合わせたソリューションを提供します。さらに、アナログ出力とIO-Linkインターフェースを備えていることも大きな特長です。