箱と容器包装用センサソリューション
二次包装では、取り扱いを容易にするために、一次包装された個々の製品を箱に詰めたり、パッケージにまとめたりします。ここでは、当社のセンサは幅広いアプリケーションに対応します。最終的な包装が行われる前に、それぞれの包装の中身が揃っているか、包装が輸送のために正しく整列されているか、箱が正しく密封されているかをチェックする必要があります。箱詰め機では、正しく充填されているか検出され、積み重ねの高さが測定され、積み重ねの位置が検出され、チェックされます。
ライトカーテンの切り替えと測定により、コンベア幅全体にわたって小さな分解能で物体を検出または測定することができます。測定ライトカーテンCML 730は、PSバージョンとして、包装フィルム内の物体を検出するために特別に開発されました。モジュール式体積測定システムCMS 700iは、完全なシステムとして提供され、搬送中の出荷箱の体積を測定します。これにより、下流のパレタイザーシステムがパレット上の製品スタックに正しいレイヤーパターンを作成するのをサポートできます。46Cシリーズ(VarOS)のライトバンドセンサは、最大45 mmの幅のライトバンドを使用して、不良パレットやコンベア上のメッシュバスケットのような開口部のあるコンテナを検出します。
03 内容の確認

要件:
箱が意図したとおりに充填されているかどうかをチェックする必要があります。不透明な包装の場合、これは非常に困難な作業であるため、静電容量センサが適しています。
ソリューション:
LCS静電容量センサは、単一レーンの搬送中に箱の中身をチェックします。円柱型センサのデザインにより、省スペースでの利用が可能です。