タワーストレージ・システム

板金プレートや長尺物の保管のためのインテリジェントなソリューションは、素材の流れを最適化し、機械の稼働率を向上させ、作業の安全性とプロセスの信頼性を改善します。タワーストレージ・システムのコンパクトなデザインにより、例えば、中間倉庫、予備倉庫、材料保管庫として貴重な生産スペースを最適に活用することができます。

当社の製品は、スムーズなプロセスと安全性を保証します。代表的な使用分野は、機械やシステムの危険な場所での侵入防止です。当社の誘導センサと光学センサは、板金プレートや積載物の存在と位置を確認・監視します。また、プロセスの流れを最適化し、機械やシステムの高い可用性を保証します。

06_WM-Grafik_Turmlager_2400x1542px
[01] 侵入防止, 片面
csm_apic_mt_mld_metal_storage_access_guarding_wl_8aeebea4db (1)

要件:
機械やシステムの危険なエリアへのアクセスは保護されていなければなりません。素材の簡単な出し入れを可能にするため、光電セーフティセンサを使用します。

ソリューション:
マルチビーム・セ―フティバリアMLD 300 / 500は、費用対効果の高い侵入防止ソリューションを提供します。8mのトランシーバモデルは、特に設置が簡単です。広範囲の侵入防止のために、最大70mの範囲のトランスミッタ/レシーバモデルが利用可能です。 

[02] セーフティセンサの統合
csm_apic_mt_msi400_integration_of_safety_sensors_v2_wl_orig_893820e3eb

要件:
複数のセーフティセンサを機械またはシステム制御に統合する必要があります。例えば、ロック解除のための遅延時間や信号接続などの機能も設定する必要があります。

ソリューション:
拡張可能な安全制御MSI 400の基本モジュールは、24の安全入力/出力と産業用イーサネットプロトコルのイーサネットインターフェースが搭載されています。安全制御は、ライセンスフリーの設定ソフトウェアMSI.designerを使用して、迅速かつ効率的に設定できます。

[03] 投影監視
3_APIC_MT_HT25_Overhang_control_Metal_bearing_wl Kopie

要件:
保管および取り出しのプロセス中に荷役装置との衝突を避けるために、板金プレートが積み込みエリアで突き出ていないかどうかを確認するために確認する必要があります。板金プレートのわずかな回転も確実に検出するため、複数箇所での確認が必要となります。

ソリューション:
HT 25C拡散型センサは、背景抑制機能付きで、正確な所在管理を実現します。保護等級IP 67およびIP 69Kと能動的環境光抑制により、非常にコンパクトなセンサは非常に高い柔軟性と信頼性を提供します。 

[04] 板金の所在管理
4_APIC_MT_FT328_Metal_bearing_wl Kopie

要件:
ピック&プレースユニットが板金プレートを保管した後、保管場所で板金プレートの存在を確認し、後続の工程、例えば機械への材料投入を開始できるようにします。

ソリューション:
金属ねじ付き堅牢なプラスチック筐体のFT 328i動的拡散型センサは、頑丈な素材の検出を容易にします。ティーチボタンを使って簡単に素材に適合させることができるため、迅速で簡単な立ち上げが可能です。経済的な代替品としてIS 200シリーズの誘導型スイッチも利用可能です。

[05] 板金の所在管理
5_APIC_MT_HT46C_Presence_control_Metal_bearing_wl Kopie

要件:
板金プレートがピック&プレースユニットでピックアップされた後、スムーズなプロセスフローを確保するために、ユニット内の板金プレートの存在を常に監視する必要があります。

ソリューション:
背景抑制機能付き拡散型センサHT 46C および HT 25Cは、信頼性の高い所在管理を実現します。さまざまな光点形状を持つモデルは、アプリケーションに最適に適応します。.柔軟な取付部品、ケーブル、IO-Link モデルも利用可能です。

[06] 位置決め
6_APIC_MT_ODSL30_Metal_bearing_wl Kopie

要件:
荷役装置をタワーラックに配置するには、指定された基準点までの距離を決定する必要があります。

ソリューション:
焦点レーザを搭載したODSL 30光学センサは、最大65mの動作範囲を提供し、±2mmの絶対測定精度で正確な位置決めに最適です。