生産セル
未来の工場の特徴は、柔軟な生産セルです。個々の生産セルからスマート工場の完全にネットワーク化された生産システムまで。すべてに共通しているのは、セル内やセル間のプロセスが自動化され、連動していることです。これにより、生産性が向上し、材料の効率的な使用が可能になり、製品の品質が向上します。
ワークピースやパーツの存在を検出するマテリアルフローから、インテリジェントセンサを介した情報フローまで、当社のセンサソリューションを使用することで、生産システムのあらゆるレベルにわたって、そのデータを新しい通信技術の助けを借りて取得し、分析することで、プロセスが効率的に実行されます。その用途と可能性は、それらに合わせた当社の製品群と同様に多岐にわたります。当社の誘導型および光学センサは、ワークピースや部品の存在と位置をチェックし、監視します。当社の識別システムは、これらのワークピースや部品のトレーサビリティと次の作業ステップのためのデータを記録します。当社のセーフティソリューションは、危険範囲を正確に、柔軟に保護します。