油圧プレス、サーボプレス、偏心プレス
油圧プレス、サーボプレス、偏心プレスは、あらゆる金属成形アプリケーションに使用されています。板金プレートの成形中、手動操作の場合、オペレータは怪我から確実に保護する必要があります。オプションのシートフィーダを使用することで、切断機やプレス機を自動化することができます。この場合、板金プレートは自動的にコイルから巻き戻され、切断機またはプレスに供給されます。巻き戻しプロセスの開始時には、素材を迅速かつ明確に識別しなければなりません。巻き戻し工程では、板金が均一に巻き戻されているかどうかを検査し、その後の切断工程で正確な処理が行われるようにする必要があります。
ロイツェのセーフティセンサと制御は、機械プロセスやプロセスフローに容易に組み込むことができ、これらのプロセスを正確に保護し、改ざんを防止します。ループ制御とエッジ制御用の測定センサは、板金供給時にスムーズなプロセスフローを可能にします。また、当社のスイッチングセンサは、コイルの終端を正確に検出します。