Machine-Tools_1400x400

工作機械の安全な自動化のために

機械メーカーは、自動化の推進とスマートファクトリー構想により、新たな課題に直面しています。個々の工作機械から完全にネットワーク化された生産システムに至るまで、柔軟性とネットワークは、高い安全性および品質基準とともに、ますます重要になってきています。センサメーカーとしての目標は、革新的な製品とソリューションを使用して、お客様の生産をさらに柔軟性があり、効率的で安全なものにすることです。常に進化し続ける産業分野で、お客様の成功を約束します。

csm_shutterstock_1394071265_ret_700x500px_f43bd86181

工作機械と自動化システム

未来の生産は柔軟な構造を特徴としています。個々の工作機械や生産セルから、完全にネットワーク化されたスマートファクトリーの生産システムまで。これらの共通点は、セル内およびセル間のプロセスが自動化され、連動していることです。これにより生産性が向上し、素材をより効率的に使用できるようになり、製品品質が向上します。このように、センサはプロセス制御の問題だけでなく、今日では、プロセスを結びつけるために何よりも必要とされています。

csm_shutterstock_1147675211_ret_700x500px_f85a3b26fe

最大限のシステム可用性と認定された品質基準

当社のセンサは、自動化、品質保証、トレーサビリティ、機械安全のあらゆる分野においてお客様をサポ​​ートします。ロイツェの製品は、立ち上げや交換時の取り扱いが簡単なことが特徴です。高度な機能を備えたインテリジェントデバイスにより、スムーズな生産と材料供給を保証します。センサの長期的な品質だけでなく、可用性も保証されます。このようにして、当社の製品はシステムの高い可用性の確保と維持に役立ちます。

csm_Leuze_AdobeStock_235343603_edited_CMYK_isoCoatedV2_700x500px_9a431ab9d8

妥協なきセーフティ

自動化の進歩は、人と機械の安全に関する新たな要件を生み出します。当社の特殊アプリケーションのノウハウと、機械安全分野における30年以上の経験により、安全関連アプリケーションに関する独自の視点をお届けします。高品質の製品、インテリジェントなシステム、優れた技術サービスからなるセーフティ製品群により、お客様に的を絞った回答を提示します。

APIC_MT_layer2_Metal_bearing_wl_1400x990px

アプリケーションレポートとダウンロード

Let it flow

2022/12/20 | 工作機械
Trumpf_Applikation1_500x700
The future of intralogistics is quiet and virtually unnoticeable. Automated guided vehicles glide across the factory floor, loading docking stations with the utmost precision – and this happens almost silently. If it wasn't for the noise of the machines working, you'd be able to hear the hearts of intralogistics providers beat faster with joy.

Electrostatic powder coating – an economical and ecological solution

2021/12/31 | 工作機械
csm_headerfoto_gema_8e5f9a6a0e
High transfer efficiency, minimum powder output, uniform powder application: powder coating guns are at the core of powder coating. Electrostatic powder coating is a feasible alternative to wet coating for applications in various industries where large quantities are coated in the same color.

Experience, tradition and passion

2017/07/31 | 工作機械
csm_bild1ql18psyerzjww_ba6b95208c
Experience, tradition and passion – these values ensure the five-star quality at the five-brother company Bühler Bedachungen und Bauspenglerei from Romanshorn in Switzerland, a business specializing in roofing and architectural sheet metal. Quality is the top priority for the family business – particularly when it comes to selecting its partners and suppliers. Among these is the Swiss company Jorns AG, which supplied the new double bending machine, model TP-150G-RH-UV-SL-1250-CP200-6.4-mp, including safety concept for the architectural sheet metal area as well as the manufacturer for optical sensors, which ensures the corresponding safety at work for man and machine, Leuze electronic.

Tool manufacturing industry brochure (PDF, ~5 MB)