スタッカクレーン用センサソリューション
スタッカクレーンは自動的に品物を、ハイベイ倉庫から取出し、または倉庫への保管を処理します。スタッカークレーンの処理速度と信頼性は(低温環境においても同様に)システム全体の可用性とパフォーマンスを決定づけます。
ロイツェは設置の調整が容易であり、高速プロセスに対応し、エラーフリーで使用できるセンサを提供します。システムの運用中、スタッカクレーンの機能を最大限発揮させるセンサソリューションを提案します。品物の出し入れをダイナミックかつ繊細なものにするためにスループットを最適化させることができるのです。信頼性の高い光学システムによって棚の占有チェックや押出防止によって物品とシステムを安全に保護することができます。


要件:
スタッカークレーン及び貨物の走行位置と昇降位置の適切な制御が必要です。
ソリューション:
BPS 300iは正確な位置情報を提供するコンパクトなバーコード位置決めシステムです。産業用Ethernet、SSIまたはシリアル接続によるフィールドバス通信機能がシステムの制御をシンプルでフレキシブルにします。デバイスの設定と診断も同様に簡単です。

要件:
スタッカクレーン及び貨物の走行位置と昇降位置の適切の制御が必要です。同時に安全な位置制御と速度制御のため、リスクアセスメントが要求され、このとき、安全な位置制御が必要となります。
ソリューション:
FBPS 600iは1台だけで、安全な位置制御を可能にしたバーコード位置決めシステムです。デバイスを安全評価ユニット(例えばフリクエンシーインバーターなど)に2本のSSIで接続することで、PL eの安全基準を満たします。これは安全機能を簡単にシステムに組み込むことを可能とすることを意味します。

要件:
スタッカクレーン及び貨物の走行位置と昇降位置を適切に制御しなければなりません。
ソリューション:
レーザ位置決めシステムAMS 300iは最大で300mまでの移動体への距離を高速かつ高精度で測定します。幅広い産業用Ethernetやフィールドバスインターフェースを用いて、ミリ秒単位のインターバルで動的な制御を実現します。

要件:
スタッカクレーンは大まかに位置決めを行った後、棚の区画に対して水平軸と垂直軸の位置を精密に調整します。この時、棚の支柱やビームの端部を光学的に100~600mmの距離で検出する必要があります。
ソリューション:
拡散反射型のセンサHT 25C または HT 46Cは、背景抑止機能を備え、搬送物の位置を決める際に使用されます。多様なプロファイルタイプをそろえており、中には光沢に対して極めて安定した性能を発揮できるタイプの提案も可能ですこの用途に最適化された光軸を持つセンサは。検出面に穴が開いているような場合にも安定して対象を検出することができます。

要件:
スタッカクレーンは大まかに位置決めを行った後、棚の区画に対して水平軸と垂直軸の位置を精密に調整します。この時、棚の支柱やビームの端部を光学的に100~1,900mmの距離で検出する必要があります。
ソリューション:
HT 110シリーズ拡散型センサは、変化しやすい条件下でも正確に異なる素材を検出します。プロファイルエッジでの正確なスイッチング動作が特徴です。動作範囲は最大5,000 mmで、ダブルデプスの棚での使用にも適しています。

要件:
スタッカクレーンは大まかに位置決めを行った後、棚の区画に対して水平軸と垂直軸の位置を精密に調整します。棚の支柱やビームのマーキングをカメラを用いて100~1900 mmの距離で検出する必要があります。
ソリューション:
IPS 200i/400iはシングルまたはダブルデプスの棚の区画位置に対し、クレーンの位置を精確に制御するためのカメラベースセンサです。Ethernet TCP/IP, PROFINET, またはEthernetIPのインターフェースオプションを持っており、制御系に簡単に組み込むことができ、同様に機器に備わっているWebサーバを経由して容易にセットアップすることができます。

要件:
シリアルインターフェースのデータをフィールドバスからスタッカクレーンへ無線で通信させます。データ容量は最大で2Mビット/秒が必要です。
ソリューション:
光学データトランスミッションDDSL 200は全ての一般的な産業フィールドバスで使用されるインターフェース に対応しており、システムへの組み込みが容易です。80~500 mまでの通信距離のタイプを取り揃えており、用途に最適なモデルを選択することができます。

要件:
Ethernet TCP/IP,EtherCAT, PROFIFETなどのEthernetベースのフィールドバスからデータをスタッカクレーンへ無線で通信させます。データ容量は最大で100Mビット/秒が必要です。
ソリューション:
光学データトランスミッションDDLS 500は産業用Ethernetのデータを最大100Mビット/秒の速度で通信させます。レーザアライメントや一体型のマウンティングプレートなど、設置と調整を容易にするための工夫が多分に組み込まれています。内部にwebサーバーを備えており、場所を問わずリモートでの診断を可能にしています。

要件:
スタッカークレーンやその積載物の状態を現場の外から視認検査するためにカメラを設置する必要があります。
ソリューション:
LCAM308は現場作業員が入ることができないエリアを視認する目的で作られた産業用IPカメラです。ラーが生じた際、トラブルへの対応をシンプルにすることができます。カメラは産業での使用に適して剛性があり、 Ethernetインターフェースを用いた高画質のライブストリームを可能にします。撮影した直前分のデ ータを呼び出すこともできます。