移動ラック用センサソリューション

移動ラックは保管スペースを経済的かつ効果的に運用することができます。移動ラックを効果的に運用するためには、必要に応じて個々の棚の物品に対して素早く安全にアクセスできる仕組みが必要になります。

ロイツェのセンサは、ラックと動力部の精確な位置決めと同期を保証します。また、シングルビームとマルチビームのセーフティセンサにより、ラック列の足元やラック通路へのアクセスの安全を確保します。

07_IL-Grafik_Verschieberegale_2400x1542px
[01] 足元の安全監視
APIC_IL_SLS46C_foot-space-mobile-rack_700x500

要件:
移動ラックが動いている最中、足元を監視して人がいないことを確認しなければなりません。複数列の棚が各ラックに向かい合わせに設置されている場合、各列のセンサ信号が互いに影響し合わないような配慮が必要となります。

ソリューション:
SLS 46Cは最大70mの距離を保護できるシングルビームタイプの安全デバイスで、足元の監視に最適です。タイプ4と、特に簡単な位置合わせが可能なタイプ2が利用可能です。赤色光と赤外線を搭載したモデルを使用することで、ラック列間の相互干渉を防止します。

[02] 接触事故防止および距離監視
Verschiebregale_Auffahrsicherung-und-Abstandsüberwachung

要件:
2つのラックの間の通路を閉じる場合、ラックが上に移動しないようにされる必要があります。そのためには、ラックの間隔を決める必要があります。スイッチング出力を介して 2 つの距離を呼び出す必要があります。

ソリューション:
HT 46Cシリーズの汎用拡散型センサは赤色光または赤外線を利用し、光沢のある暗い対象物でも正確に動作します。デバイスには2つのスイッチング出力があり、それぞれ距離を正確にティーチングすることができます。

[03] 通路への侵入防止
Verschiebregale_Zugangssicherung-des-Gangs

要件:
車両が通路上にある場合、または通路が閉じている際、通路へのアクセスは制限されなければなりません。

ソリューション:
MLD 500シリーズのマルチライトビーム・セーフティバリアは、侵入防止に使用されます。動作範囲が8 mまでの場合、片側のみの電気接続で済む、特に費用対効果の高いトランシーバシステムが利用可能です。また、トランスミッタ-レシーバシステムでは、動作範囲は最大70mです。