オーダーピッキング用センサソリューション
オーダーピッキングは顧客や生産の要求に応じて品物を集めるプロセスです。そのためには、商品を常に正確に、使いやすい方法で識別する必要があります。
ロイツェのコードリーダは、お客様の注文を迅速に処理します。手動および自動的にそれぞれの注文に商品を割り当てることができます。信頼性の高い強力な識別により、オーダーピッキングの収益性が向上します。

オーダーピッキングは顧客や生産の要求に応じて品物を集めるプロセスです。そのためには、商品を常に正確に、使いやすい方法で識別する必要があります。
ロイツェのコードリーダは、お客様の注文を迅速に処理します。手動および自動的にそれぞれの注文に商品を割り当てることができます。信頼性の高い強力な識別により、オーダーピッキングの収益性が向上します。
要件:
どの区画から物品が持ち出されたのかを検出するため、各区画へのアクセスを個別に監視しなければなりません。
ソリューション:
測定ライトカーテンCML 700iシリーズは、最大測定領域長さ2960mm、分解能5mmで広いラック範囲を監視します。インターフェースを内蔵しているため、既存のフィールドバスへの組み込みを容易に行える点も大きな特徴です。
要件:
顧客からの注文に対して製品を割り当てるために、各製品のコードを読み商品管理システムに送信しなければなりません。
ソリューション:
IT1472Xgシリーズは倉庫や物流環境で一般的に用いられる全てのバーコードを読むことができます。用途に応じてケーブル通信タイプまたはラジオ通信タイプのオプションを提供します
要件:
コード読み取りの際、ピ ッキングした品物を両手で抱えている場合にはハンディタイプのリーダを持つことができないため、定置型リーダが必要になります。
ソリューション:
コンパクトなカメラベースのDCR 200iコードリーダは、1Dと2Dの両方のコードを読み取ります。デバイスはコードを提示するだけで検出されるため、外部からの起動は不要です。フィールドバス統合のためにPROFINET、EtherNet/IP、Ethernet-TCP/IPなどの標準インターフェースが利用可能です。