クレーンのためのセンサソリューション

工業用クレーンシステムを使って物品を一次的に保管する場合があります。クレーンの自動位置制御は生産効率を大きく向上させます。

ロイツェのセンサは、システムの信頼性、生産性及び運用性を同時に向上させます。加えて、機器周辺の人や物品の安全を保護します。クレーンと制御の接続は、DDLS光学データトランスミッション光電センサを介して確立されます。位置決め用豊富なセンサシステム群はクレーンおよびグリッパの正確な制御を可能にします。不慮の接触事故を防止するため、様々なセーフティソリューションも提供しています。

06_IL-Grafik_Krane_2400x1542px
[01] 最大100 Mビット/秒の光データトランスミッション
Krane_Optische-Datenübertragung-bis-100Mbits

要件:
TCP/IP, EthernetIP, EtherCAT, PROFINETの様なEthernetベースのフィールドバスのデータを、最大100Mビット/秒の速度でガントリクレーンやトロリーと無線通信させる必要があります。

ソリューション:
DDLS 500は、最大100Mビット/秒の速度で産業用のEthernetインターフェースのデ ータを無線通信させるデバイスです。一体型の角度調整機能付き固定プレートやアライメント調整用のレーザなど、取り付けを容易に行えるような工夫を施してあります。ウェブサーバを内蔵しており、場所を選ばずリモートで通信状態を診断する機能も備わっています。

[02] 接触防止/距離監視
APIC_IL_ODS10_ODSL96_Optical_distance_sensors_Collision_protection_crane_700x500

要件:
同ガイド上を複数のクレ ーンが走行している場合、接触事故を回避するため、各クレーン間の距離をモニタリングする必要があります。

ソリューション:
光学距離センサODS 10 / HT 10は、各車両間の距離を測る用途に最適です。非リフレクタに対し、最大8mの測定距離を持ち、またはリフレクタに対しては最大で25mの距離で使用することができます。距離データはアナログ信号で出力され、スイッチ信号はデジタルで出力されます。

[03] 接触による損傷の防止
Krane_Auffahrsicherung-zum-Schutz-vor-Beschädigung

要件:
不慮の接触からクレーンを保護するため、安全部品を用いてクレーンに接近するものがある場合、運転を自動停止させる必要があります。

ソリューション:
SLS 46Cは、コンパクトなシングルビームタイプのセーフティセンサです。評価ユニットMSI-TRと共に用いることで周期的に内部評価を継続します。また、MLD 500シリーズには、自己評価機能が機器内部に備わっています。これらのセンサは、設置スペースに制限がある場合や、長距離に亘って安全を保護する必要がある場合に適します。

[04] 終点検出
Krane_Erkennung-der-Endlage

要件:
クレーンやトロリーが終点を検出しなければなりません。

ソリューション:
IS 244シリーズは、クレーンやトロリーがレールの終点を検出するために最適な近接スイッチセンサです。5つの方向にセンシングフィールドを調整することができるため、柔軟に設置することができます。接続はM12コネクタまたはターミナル端子タイプから選択することができます。

[05] バーコードポジショニングシステムを用いた位置決め
Krane_Positionierung-mit-Barcode-Positioniersystem

要件:
クレーンやトロリーを指定位置に合わせて位置決めする必要があります。1つのガイドレールに対して複数の台車が設置されている場合を考慮しなければなりません。

ソリューション:
BPS 300iは、バーコードラベルを用いることで常に現在位置を検出し続ける位置決めシステムです。豊富なインターフェ ースのオプションにより、既存の制御システムに対して容易に組み込むことができます。専用のバーコードテープは工業環境に最適化され、極めて剛性の高い仕様となっています。

[06] レーザ位置決めシステムを用いた位置決め
Krane_Positionierung-mit-Laser-Positionsiersystem

要件:
クレーンやトロリーを指定位置に合わせて位置決めする必要があります。但し、レール上にバ ーコードを貼れる構造ではありません。

ソリューション:
AMS 300iレーザ位置決めシステムは、最大 300 m の可動システム部品までの距離を高い絶対精度ですばやく決定します。デバイスはミリ秒単位で測定値を利用可能で、産業用イーサネットまたはフィールドバスインターフェースの幅広い選択により、動的制御が可能です。