水平搬送コンベア用センサソリューション
水平搬送コンベアの役割は貨物を継続的に確実に運搬し続けることです。この役割に 安定性を持たせるため、コンベアシステムは、流れるパレットやコンテナなどの貨物を確実に検出し、体積や積載量をモニタリングし、備えられているバーコードを識別する必要があります。これにより、シームレスな製造工程が保証されます。
ロイツェはコンベアを高速かつ安定的に制御するための幅広いレンジの製品を提供しています。可用性の向上と同時に、人とシステムの安全を守ります。バーコードや2Dコード、RFIDを用いた搬送物識別用途には最大限の柔軟性を持たせられるような個 別のリーダ各種を用意しています。これらの製品群は個々の機器の機能を求められる以上の水準に高めることで、例えば光沢や暗色、ラップされた表面などの難しい条件下においても安定した運用を実現できるよう意図されています。ロイツェのコンベア 向け製品は、機械的な取付のし易さや光軸の合わせ易さにこだわった外部デザインと、配線やインターフェースに豊富なオプションを持たせることによって、既存のフ ィールドバスやシステムへの組込みを短時間で容易に行えるように設計されています。