Battery_2365381007_1400x400

バッテリー産業:未来の重要なテクノロジー

バッテリー産業は、世界のエネルギー供給の未来において中心的な役割を果たします。バッテリーは、電気自動車やポータブル電子機器から定置型エネルギー保管システムにまで至るさまざまなテクノロジーに欠かせない存在です。エレクトロモビリティの台頭と、気候中立性の世界規模での追跡に伴い、優れた性能と耐久性、ならびに持続可能性を備えたバッテリーの需要が高まっています。 

こうした背景で、バッテリーの製造施設と工程の自動化には高い水準の経済的実行可能性、効率性、ならびに安全性が求められています。Leuzeは、バッテリーセルの生産、ならびにモジュールとパックの製造に向けて包括的なテクノロジーと製品群を提供します。

p05225-033_PreView_(1)

確かな専門性Leuzeのセンサーを採用したBMWのバッテリー製造

世界最先端の自動車生産工場の一つが、ライプツィヒ北部に存在します。それが、BMWグループ・プラント・ライプツィヒです。この工場では、内燃機関搭載モデルと電気自動車モデルの両方が並行して製造されています。Eモビリティでは、電気自動車またはハイブリッド車に必要な駆動エネルギーを供給する高電圧バッテリーが必要とされます。この自動車メーカーのグループでは、それらも自社生産しています。Schaeffler Groupの機械製造部門であるSchaeffler Special Machineryが実装するLeuzeのセンサ技術が、生産ラインにおける工程の効率性と安全性に多大な貢献をしています。


アプリケーションレポートを参照する


バッテリー製造におけるセンサのタスク

検出
APIC_AT_SR5B_Detection_of_positions_wl

バッテリーセルの存在管理

測定
APIC_AT_ODS 9L_Detection_of_distance_wl

ロール直径の特定

位置決め
APIC_AT_IPS200i_Camera-based positioning_wl_15cm_300dpi (1)_(1)

AGVの荷重運搬装置の正確な位置決め

識別
APIC_AT_L3_DCR200i_Powertrain_Battery_wl_15cm_300dpi

セルの追跡可能性のためのコードの読み取り

セーフガード(安全性)
APIC_AT_MLC 500i_safety protection_wl

コーティングシステムでの出入り口の保全

ナビゲーション
APIC_AT_RSL455_Navigation_wl_15cm_300dpi

AGVのセーフガードとナビゲーション


使用分野

バッテリー製造向けセンサソリューション

APIC_AT_Battery_cell_production_overview_wl

バッテリーセルの製造

貴重な原材料が高品質のバッテリーセルへと生まれ変わり、持続可能な電気モビリティに貢献します。バッテリーセルの製造に向けた当社のセンサソリューションの数々が、人と機械の安全性を約束しながら円滑な工程を保証します。


詳細を読む

APIC_AT_Powertrain_Battery_Layer2_wl02

モジュールとパックの製造

幅広い車両モデルに向けて、高品質のバッテリーセルが高性能のモジュールとパックに組み込まれています。当社のセンサソリューションは、コンポーネントの確実なトラッキングとトレーシングを約束し、組立セルへの材料供給のための輸送およびロジスティックソリューションを実現し、ワークステーションの安全性を保証します。


詳細を読む

AGV_Uebersicht

バッテリー産業におけるAGV、ならびにモバイルプラットフォーム用センサソリューション

Leuzeは、幅広い用途に向けてソリューションとして採用することができるAGV用の包括的な製品群を提供します。それらの用途とは、車両の保護から正確なナビゲーションのためのデータの供給、商品の正しい受領と引き渡しに至るまでさまざまです。

産業においては、さまざまな輸送タスクに向けて特別に設計された多様な自動搬送車(AGV)が利用されています。たとえば、自動フォークリフト、プラットフォーム車両、牽引車、アンダーライド車など、要件に応じて柔軟に利用できる車両が挙げられます。荷重のハンドリング、ナビゲーション、位置決め、および安全性のタスクは、適切なセンサ技術を使うことで最大限に効率的に設計することが可能です。


詳細を読む

自動車生産のためのセーフティソリューション

APIC_AT_RSL400_safety-solution_wl_700x500px_800x800

ロボット/AGVトランスファステーションの出入り口の保全

AGV(自動搬送車)とロボットセルのトランスファステーションでは、セーフティコンセプトを創出する際にステーションサイクルにわたるすべての動きの順序が考慮されなければなりません。これには、AGVがステーションに入るとき、トランスファポジションに到達するとき、ならびにステーションを離れるときの安全機能を包括的にとらえる必要があります。AGV自らの安全は、内蔵された安全機能(たとえば、RSL 400セーフティレーザースキャナ)によって守られます。ロボットセルはセーフティセンサを使って、危険な作業エリアに人が接近しているかどうかを検出します。しかし、AGVとロボットの間で自動的に行われる材料の移行では、これらすべての安全システムがお互いに協力してサイクル全体にわたる安全を常に確保しなければなりません。ロボットとAGVの移行ステーションに向けた当社のセーフティソリューションの基盤を形成するのが、まさしくこうした考え方です。


詳細を読む

APIC_AT_IL_Safety Solution_Bi-directional AGV lock_wl_400x400_(1)

出入り口の保全のための双方向AGVゲート

高度に自動化され、相互に連結された製造システムはしばしば、個々の生産セル間での柔軟なマテリアルフローを必要とします。そのような場合、自動搬送車(AGV)が材料の輸送を担います。AGVは、移動経路とセルの間にある分岐点や合流点を安全確実に出入りしなければなりません。

同時に、セルへの出入り口の安全も保護されなければなりません。セーフティコンセプトのために、すべての工程ステップをホリスティックに考慮する必要があります。たとえば、荷重の大きさと形状は生産工程が進むにつれて変化しますし、移動経路と危険区域の間の移行部において車上の保護装置でAGVを停止させることを検討する必要があります。

当社のセーフティソリューションは、危険領域の出入り口を完全に、隙間なく保護する双方向AGVゲートとして、これらの要件を確実に満たします。AGVの輸送経路に制約はなく、可動型保護装置や固定型ガードを管理するのに追加の費用が発生することはありません。

詳細を読む


完全に自動化されたバッテリー生産のためのセンサ

中国、深圳市で開催されたCIBFバッテリー展示会で紹介された

ネットワーク化した工場向けセンサー技術 

一体型コネクティビティ
Integrated-connectivity_Batterie_Grafik_700x500px

ProfiNET、Ethernet/IP、EtherCATなどの一体型インターフェースが、装置の管理、状況モニタリング、工程の最適化のために数々のメリットをもたらします。

詳細を読む

OPC UA
1_IGRA_OPCUA_Automation_pyramid_hierarchy_network_EN

OPC UA標準が、自動化ピラミッドのさまざまなレベルをつなげます。これにより、機械と装置の分析が効率的に行われます。 

詳細を読む

デュアルチャンネル
Dual-Channel_700x500px

状況モニタリング、または予測的な保全に向けた2つの個別の経路を通して利用できます。すなわち、リアルタイム要件を伴うデータ、ならびに工程モニタリングまたはパラメータ化のためのデータです。 

詳細を読む

IO-リンク
io_link_batterie_700x500px

デジタル通信プロトコルが、工程の透明性、シンプルな運用開始、および状況モニタリングのための正確な診断情報を保証します。

詳細を読む

その他のトピック

ダウンロード