IL SP 021/007 300
照明
種類 | LEDスポットライト |
適している | IVS 1000i & DCR 1000i |
機能 | トリガーされた操作 内蔵出力コントローラー |
光源 | LED, 赤 |
波長 | 634 nm |
送信信号形式 | パルス化 |
LEDグループ | 分類外(EN 62471に準拠) |
開口角、最大 | 7 ° |
供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
電力消費、最大 | 2.8 W, 24 V DC の場合 |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電圧 | トリガー 高 3.3 … 30.0 V (高) / < 2.8V (低) |
機能 | トリガー |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | トリガー 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 3 -極 |
コーディング | A コード |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 30 mm x 32 mm x 60 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルマイト |
筐体 プラスチック | PC |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
正味重量 | 110 g |
筐体色 | 黒色 |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 取り付けネジ |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 1 個数 |
周囲温度、動作時 | 0 ... 40 °C |
周囲温度、保管時 | -20 ... 40 °C |
相対湿度 (結露せず) | 90 % |
保護等級 | IP 67III |
認可 | c UL US |
規格による連続ショックテスト方法 | IEC 60068-2-29、テスト Eb |
規格による振動テスト方法 | IEC 60068-2-6、テスト Fc |
関税分類番号 | 85395100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310204 |
ECLASS 8.0 | 27310204 |
ECLASS 9.0 | 27310204 |
ECLASS 10.0 | 27310204 |
ECLASS 11.0 | 27310204 |
ECLASS 12.0 | 27310204 |
ECLASS 13.0 | 27310204 |
ECLASS 14.0 | 27310204 |
ECLASS 15.0 | 27310204 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |