IL RL 070/130 WH 300

照明

製品番号: 50151368

Icon Icon
種類 リング照明
適している IVS 1000i & DCR 1000i
機能 トリガーされた操作
内蔵出力コントローラー
光源 LED, 白
波長 446 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 分類外(EN 62471に準拠)
開口角、最大 120 °
サプレッサ 極性逆付防止
供給電圧 UB 18 ... 35 V, DC
電力消費、最大 10 W, 24 V DC の場合
デジタルスイッチ出力数 1 個数
電圧の種類 DC
スイッチ電圧 トリガー 高 3.3 … 35.0 V (高) / < 2.8V (低)
機能 トリガー
コネクタ数 1 個数
機能 トリガー
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング A コード
外形 リング
厚さ 29 mm
外径 130 mm
内径 70 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルマイト
筐体 プラスチック PC
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
筐体色 黒色
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
コントローラ ロータリースイッチ
コントローラの機能 トリガー
輝度
周囲温度、動作時 0 ... 40 °C
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
外寸、発光面 100 mm x 100 mm
関税分類番号 85395000
ECLASS 5.1.4 27310204
ECLASS 8.0 27310204
ECLASS 9.0 27310204
ECLASS 10.0 27310204
ECLASS 11.0 27310204
ECLASS 12.0 27310204
ECLASS 13.0 27310204
ECLASS 14.0 27310204
ECLASS 15.0 27310204
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CADモデル - zip