IL BA 012/130 RD 301 L D

照明

製品番号: 50148123

Icon Icon
種類 切り替え可能なコントラストライト付きのLEDバー照明
適している IVS 1000i & DCR 1000i
特別モデル レンズ状の保護カバー
機能 連続運転
光源 LED, 赤
波長 446 nm
送信信号形式 連続した
LEDグループ 1
開口角、最大 18 °
供給電圧 UB 24 V, DC
電力消費、最大 6 W, 24 V DC の場合
機能 電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 3 -極
コーディング A コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 23.1 mm x 18 mm x 144 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルマイト
筐体 プラスチック PC
レンズカバーの素材 プラスチック/PC
正味重量 105 g
筐体色 黒色
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
取り付けネジ
周囲温度、動作時 0 ... 40 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 40 °C
相対湿度 (結露せず) 90 %
保護等級 IP 40III
認可 c UL US
規格による連続ショックテスト方法 IEC 60068-2-29、テスト Eb
規格による振動テスト方法 IEC 60068-2-6、テスト Fc
関税分類番号 85395100
ECLASS 5.1.4 27310204
ECLASS 8.0 27310204
ECLASS 9.0 27310204
ECLASS 10.0 27310204
ECLASS 11.0 27310204
ECLASS 12.0 27310204
ECLASS 13.0 27310204
ECLASS 14.0 27310204
ECLASS 15.0 27310204
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CADモデル - zip