IL AL 023/096 RD 301

照明

製品番号: 50148126

Icon Icon
種類 LEDフラット照明
適している IVS 1000i & DCR 1000i
機能 トリガーされた操作
内蔵出力コントローラー
光源 LED, 赤
波長 625 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 分類外(EN 62471に準拠)
開口角、最大 30 °
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
電力消費、最大 12 W, 24 V DC の場合
デジタルスイッチ出力数 2 個数
電圧の種類 DC
スイッチ電圧 トリガー 高 3.3 … 30.0 V (高) / < 2.8V (低)
トリガー 極性 V+ (高) / GND (低)
機能 トリガー
機能 極性のトリガー
コネクタ数 1 個数
機能 トリガー
極性のトリガー
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング A コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 40 mm x 60 mm x 113 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルマイト
筐体 プラスチック PC
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA、耐傷コーティング
正味重量 470 g
筐体色 黒色
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
溝に取付け
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
周囲温度、動作時 0 ... 40 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 40 °C
相対湿度 (結露せず) 90 %
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
規格による連続ショックテスト方法 IEC 60068-2-29、テスト Eb
規格による振動テスト方法 IEC 60068-2-6、テスト Fc
関税分類番号 85395100
ECLASS 5.1.4 27310204
ECLASS 8.0 27310204
ECLASS 9.0 27310204
ECLASS 10.0 27310204
ECLASS 11.0 27310204
ECLASS 12.0 27310204
ECLASS 13.0 27310204
ECLASS 14.0 27310204
ECLASS 15.0 27310204
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CADモデル - zip