IKB 25x20m

インクリメンタルテープ

製品番号: 50115208

外形 方形
方向に左右されない いいえ
取り付け寸法 幅 25 mm
取り付け寸法 高さ 20,000 mm
反射面の高さ 20,000 mm
反射面の幅 25 mm
リフレクタの素材 プラスチック
正味重量 255 g
周囲温度、動作時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 67
関税分類番号 39191080
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
データシート - pdf