IHRT 8/4-200-S12

背景抑制機能付き光電センサ

製品番号: 50103361

Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ 8
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
特別モデル 警告出力
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0.04 ... 0.2 m
動作範囲、グレー18% 0.04 ... 0.2 m
動作範囲、黒 6% 0.05 ... 0.2 m
限界動作範囲、白色90% 0.04 ... 0.2 m
限界動作範囲、グレー18% 0.04 ... 0.2 m
限界動作範囲、黒 6% 0.05 ... 0.2 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
光源 LED, 赤外線
波長 660 nm
LEDグループ 1
光スポット形状の種類 方形
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 35 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 UB オン
機能 警告出力
スイッチング周波数 200 Hz
応答時間 2.5 ms
スタンバイ遅延 100 ms
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ, 90°回転可
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 15 mm x 48 mm x 38 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 70 g
筐体色
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
ダブテール溝
取り付けネジ
通路設置
素材の適合性 ECOLAB
表示の種類 LED
コントローラ マルチターン
周囲温度、動作時 -40 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
IP 69K
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
認証 - ECOLAB - pdf